스튜디오 샷

하이 덤프 버킷 3.5m3(4.6yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

107.4 in
2728 mm
높이
67.2 in
1706 mm
무게
3961.7 lb
1797 kg

개요

덤프 높이의 상승으로 인해 적재 성능이 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 3.5m3(4.6yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

107.4 in 2728 mm
높이 67.2 in 1706 mm
무게 3961.7 lb 1797 kg
길이 69.7 in 1770 mm
용량 4.6 yd³ 3.5 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 1 in 25 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러
필수 유압 3차 기능 3차 기능

3.5m3(4.6yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  3.5m3(4.6yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

더 많은 혜택 보기