스튜디오 샷

하이 덤프 버킷 4.1m3(5.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

119.4 in
3032 mm
높이
67.8 in
1721 mm
무게
4753.2 lb
2156 kg

개요

덤프 높이의 상승으로 인해 적재 성능이 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 4.1m3(5.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

119.4 in 3032 mm
높이 67.8 in 1721 mm
무게 4753.2 lb 2156 kg
길이 72.2 in 1835 mm
용량 5.4 yd³ 4.1 m³
베이스 엣지 두께 1.4 in 35 mm
커팅 엣지 두께 1.2 in 30 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 3차 기능 3차 기능

4.1m3(5.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  4.1m3(5.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

더 많은 혜택 보기