스튜디오 샷

하이 덤프 버킷 5.0m3(6.5yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

119.4 in
3032 mm
높이
73.3 in
1863 mm
무게
4909.7 lb
2227 kg

개요

덤프 높이의 상승으로 인해 적재 성능이 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 5.0m3(6.5yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

119.4 in 3032 mm
높이 73.3 in 1863 mm
무게 4909.7 lb 2227 kg
길이 75.7 ft 1922 m
용량 6.5 yd³ 5 m³
베이스 엣지 두께 1.4 in 35 mm
커팅 엣지 두께 1.2 in 30 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러
필수 유압 3차 기능 3차 기능

5.0m3(6.5yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  5.0m3(6.5yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

더 많은 혜택 보기