스튜디오 샷

하이 덤프 버킷 5.0m³(6.5yd³), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

119.3 in
3031 mm
높이
73.4 in
1864 mm
무게
4973.6 lb
2256 kg

개요

덤프 높이의 상승으로 인해 적재 성능이 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 5.0m³(6.5yd³), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

119.3 in 3031 mm
높이 73.4 in 1864 mm
무게 4973.6 lb 2256 kg
길이 76.9 in 1954 mm
용량 6.5 yd³ 5 m³
베이스 엣지 두께 1.4 in 35 mm
커팅 엣지 두께 1.2 in 30 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 3차 기능 3차 기능

5.0m³(6.5yd³), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  5.0m³(6.5yd³), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

더 많은 혜택 보기