폭 | 106.9 인치 2716.0 mm |
높이 | 67.2 인치 1706.0 mm |
무게 | 4027.8 lb 1827.0 kg |
길이 | 69.7 인치 1770.0 mm |
용량 | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
베이스 엣지 두께 | 1.0 인치 25.0 mm |
커팅 엣지 두께 | 1.0 인치 25.0 mm |
인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
Features
더 나은 트럭 적재 성능을 위해 덤프 높이가 더 높게 설계되었습니다.
하이 덤프 버킷은 경량재를 정확하게 원하는 위치에 넣을 수 있도록 설계되었습니다. 석탄, 비료, 그레인 또는 목재 칩 등 약간의 간극이 필요한 모든 재료를 처리할 수 있습니다.