폭 | 119.4 인치 3032 mm |
높이 | 67.8 인치 1721 mm |
무게 | 4759.8 lb 2159 kg |
길이 | 72.2 인치 1835 mm |
용량 | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
베이스 엣지 두께 | 1.4 인치 35 mm |
커팅 엣지 두께 | 1.2 인치 30 mm |
인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
필수 유압 | 3차 기능 3차 기능 |
덤프 높이의 상승으로 인해 적재 성능이 향상됩니다.
폭 | 119.4 인치 3032 mm |
높이 | 67.8 인치 1721 mm |
무게 | 4759.8 lb 2159 kg |
길이 | 72.2 인치 1835 mm |
용량 | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
베이스 엣지 두께 | 1.4 인치 35 mm |
커팅 엣지 두께 | 1.2 인치 30 mm |
인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
필수 유압 | 3차 기능 3차 기능 |