1.5m3(2.0yd3), Fusion™ 커플러, 베이스 엣지
신규

1.5m3(2.0yd3), Fusion™ 커플러, 베이스 엣지 자재 처리

견적 요청 지금 구매

주요 사양

73.3 in
1861 mm
높이
50.1 in
1272 mm
무게
2275.2 lb
1032 kg

기능 살펴보기

견고한 버킷 바닥

견고한 버킷 바닥

자재 처리 버킷은 밑면에 지지 스트랩이 있어 버킷의 수명이 연장되고 래퍼 시트의 마모가 최소화됩니다.
볼트 연결식 커팅 엣지

볼트 연결식 커팅 엣지

볼트 연결식 커팅 엣지를 사용하면 지상 결합 보호막을 필요 시 쉽게 교체할 수 있어 버킷 수명이 연장됩니다.
견고함이 향상된 토크 튜브

견고함이 향상된 토크 튜브

버킷 뒷면에 대형 토크 튜브가 있어 장비의 힘과 대량의 부하를 버틸 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.5m3(2.0yd3), Fusion™ 커플러, 베이스 엣지

73.3 in 1861 mm
높이 50.1 in 1272 mm
무게 2275.2 lb 1032 kg
길이 46.2 in 1174 mm
용량 2 yd³ 1.5 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

1.5m3(2.0yd3), Fusion™ 커플러, 베이스 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도