< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

다양한 작동 상태에서 다양한 자재를 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

단위:
60.0 인치 1.524 mm Less
높이 - 그래플을 닫았을 때 20.7 인치 525.0 mm Less
죠 개구부 40.0 인치 1.016 mm Less
길이 29.5 인치 749.0 mm Less
무게 996.5 lb 452.0 kg Less
베이스 엣지 두께 0.75 인치 19.0 mm Less
작동 압력 3.336 psi 23000.0 kPa Less

탁월한 조임 성능

죄는 힘이 탁월하고 그래플 어셈블리가 독립적으로 제어되므로 모양이 불규칙한 물체를 손쉽게 잡을 수 있습니다.

넓은 죠 개구부

죠 개구부가 넓어서 부피가 큰 대형 자재도 손쉽게 처리할 수 있습니다.

강력한 그래플 어셈블리

그래플 어셈블리는 두꺼운 고강도 강철이 포함되어 있어 잘 휘어지지 않고 내구성이 뛰어납니다. 각 그래플은 강도를 높이고 실린더를 보호하기 위해 전폭 성형 방식 플레이트와 견고한 박스 섹션으로 보강되었습니다.

작업

철거, 산업, 건설 및 재활용 현장에서 볼 수 있는 부피가 크고 모양이 불규칙한 물체를 처리하도록 설계되었습니다. 철도 침목, 수목, 대형 암석, 덤불, 산업 및 철거 폐품, 재활용 이물질을 처리하는 데 이상적입니다.