2,350mm(92in), 볼트 연결식 커팅 엣지

2,350mm(92in), 볼트 연결식 커팅 엣지 산업용 그래플 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
92 in
2350 mm
무게
1391.1 lb
631 kg
높이 - 그래플 폐쇄
32.8 in
833 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

톱니 모양 발판

톱니 모양 발판

톱니 모양 발판을 통해 안전하고 간편한 운전실 출입이 가능합니다. 새로운 센터 스텝으로 간편하게 접근할 수 있으며 운전자가 발판 길이를 줄일 수 있습니다.
실린더 및 튜브 보호

실린더 및 튜브 보호

중부하 작업용 실린더 및 튜브 보호는 흩어진 이물질이 버킷을 손상시키는 경우를 방지하는 데 도움을 줍니다.
내마모성 호스 보호

내마모성 호스 보호

노출된 호스의 마모 방지를 강화하여 수명이 더 오래 가게 합니다.
경화 그래플 팁

경화 그래플 팁

성능 향상과 오래 가는 수명을 위해 더욱 견고하고 내구성이 좋은 그래플 팁.
넓은 그래플 개구부

넓은 그래플 개구부

그래플 개구부가 커서 운전자는 다양한 종류의 물체를 보관할 수 있습니다.
탈착식 측면 플레이트

탈착식 측면 플레이트

측면 플레이트를 사용하면 산업용 그래플 버킷이 종래의 버킷보다 더 효과적으로 기능할 수 있으므로, 효율적으로 굴착하고 많은 양의 흙을 모을 수 있습니다. 덤불 제거 작업의 경우, 그래플을 활용하여 상당한 이물질을 모읍니다. 플레이트를 제거하면 양쪽으로 확장하여 상당한 양의 덤불과 통나무를 수용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,350mm(92in), 볼트 연결식 커팅 엣지

폭 92 in 2350 mm
무게 1391.1 lb 631 kg
높이 - 그래플 폐쇄 32.8 in 833 mm
길이 35.7 in 906 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
작동 압력 3335.9 psi 23000 kPa
죠 개구부 39.1 in 992 mm

2,350mm(92in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도