스튜디오 샷

산업용 성능 버킷 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

80.2 in
2036 mm
용량
0.81 yd³
0.62 m³
무게
729.7 lb
331 kg

개요

다양한 목적의 적재, 운반, 덤프에 활용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨

80.2 in 2036 mm
용량 0.81 yd³ 0.62 m³
무게 729.7 lb 331 kg
높이 21.7 in 550 mm
길이 43 in 1092 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
측면 벽 두께 0.2 in 5 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  2,036mm(80in), 볼트 연결식 이빨

더 많은 혜택 보기