폭 | 68.1 인치 1730 mm |
용량 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
무게 | 701.1 lb 318 kg |
높이 | 22.4 인치 568 mm |
길이 | 40.2 인치 1022 mm |
베이스 엣지 두께 | 0.7 인치 19 mm |
커팅 엣지 두께 | 0.6 인치 16 mm |
측면 벽 두께 | 0.2 인치 5 mm |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
다양한 목적의 적재, 운반, 덤프에 활용됩니다.
폭 | 68.1 인치 1730 mm |
용량 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
무게 | 701.1 lb 318 kg |
높이 | 22.4 인치 568 mm |
길이 | 40.2 인치 1022 mm |
베이스 엣지 두께 | 0.7 인치 19 mm |
커팅 엣지 두께 | 0.6 인치 16 mm |
측면 벽 두께 | 0.2 인치 5 mm |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |