스튜디오 샷

스켈레톤 버킷 1,849mm(74인치), 플레이트 갈래 스타일

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

72.8 in
1849 mm
무게
698.9 lb
317 kg
높이
21.4 in
544 mm

개요

흙과 모래에서 바위나 대형 이물질을 제거하는 데 주로 사용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 1,849mm(74인치), 플레이트 갈래 스타일

72.8 in 1849 mm
무게 698.9 lb 317 kg
높이 21.4 in 544 mm
길이 43.9 in 1115 mm
측면 벽 두께 0.5 in 12 mm
갈래 간격 2.9 in 73 mm
갈래 두께 0.4 in 10 mm
갈래 수 21 21
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,849mm(74인치), 플레이트 갈래 스타일이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

다음에 대한 현재 혜택 확인  1,849mm(74인치), 플레이트 갈래 스타일

더 많은 혜택 보기