폭 | 79.4 in 2017 mm |
무게 | 754 lb 342 kg |
높이 | 21.4 in 544 mm |
길이 | 43.9 in 1115 mm |
측면 벽 두께 | 0.5 in 12 mm |
갈래 간격 | 2.9 in 73 mm |
갈래 두께 | 0.4 in 10 mm |
갈래 수 | 25 25 |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
폭 | 79.4 in 2017 mm |
무게 | 754 lb 342 kg |
높이 | 21.4 in 544 mm |
길이 | 43.9 in 1115 mm |
측면 벽 두께 | 0.5 in 12 mm |
갈래 간격 | 2.9 in 73 mm |
갈래 두께 | 0.4 in 10 mm |
갈래 수 | 25 25 |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |