개요
큰 물체를 옮겨서 제거할 수 있어 작업 현장의 바위, 나뭇가지, 기타 불필요한 이물질 선별에 적합합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 폭 | 86 in 2201 mm |
| 무게 | 1302.9 lb 591 kg |
| 전체 높이 | 30.6 in 776 mm |
| 전체 길이 | 43.9 in 1115 mm |
| 측면 벽 두께 | 0.5 in 12 mm |
| 갈래 간격 | 2.9 in 73 mm |
| 갈래 두께 | 0.4 in 10 mm |
| 갈래 수 | 27 27 |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
| 필수 유압 | 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음 |
| 죠 개구부 | 38.4 in 976 mm |