2,368mm(92in), 플레이트 갈래 스타일

2,368mm(92in), 플레이트 갈래 스타일 스켈레톤 그래플 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
92 in
2368 mm
무게
1360.3 lb
617 kg
전체 높이
30.6 in
776 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

작업

이러한 버킷은 작업 현장에서 바위, 나뭇가지, 기타 불필요한 이물질을 선별하는데 적합합니다. 갈래 사이 공간이 있어 깨끗한 자재를 걸러내어 더 깔끔하게 마무리할 수 있습니다. 추가 그래플을 통해 다양한 물품을 고정할 수 있습니다.
톱니 모양 그래플

톱니 모양 그래플

큰 물체 유지에 도움을 줍니다.
실린더 및 튜브 보호

실린더 및 튜브 보호

유압 실린더, 호스 및 튜브를 튼튼하게 보호하여 보호를 강화합니다.
내마모성 호스 보호

내마모성 호스 보호

노출된 호스의 마모 방지를 강화하여 수명이 더 오래 가게 합니다.
시야

시야

최적화된 갈래 간격은 툴 전반에 걸쳐 최고의 작업 가시성을 제공합니다. 또한 버킷 후면의 가시성 슬롯으로 운전자의 클램프 작업 영역에 대한 시야를 더 많이 확보할 수 있습니다.
경화 그래플 팁

경화 그래플 팁

성능 향상과 수명 연장을 위해 더욱 견고하고 내구성이 좋은 그래플 팁.

다음에 대한 제품 사양 2,368mm(92in), 플레이트 갈래 스타일

폭 92 in 2368 mm
무게 1360.3 lb 617 kg
전체 높이 30.6 in 776 mm
전체 길이 43.9 in 1115 mm
측면 벽 두께 0.5 in 12 mm
갈래 간격 2.9 in 73 mm
갈래 두께 0.4 in 10 mm
갈래 수 29 29
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
필수 유압 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음
죠 개구부 38.4 in 976 mm

2,368mm(92in), 플레이트 갈래 스타일이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도