개요
고속 드럼 및 원추형 비트가 표면 재처리 전에 아스팔트와 콘크리트를 신속하게 제거합니다.
표시 중: 1-6 / 15
| 작동 폭 | 17.7 in 450 mm |
| 최대 절단 깊이 | 5.9 in 150 mm |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
| 전체 폭 | 68 in 1728 mm |
| 전체 길이 | 46.5 in 1182 mm |
| 전체 높이 | 36.5 in 928 mm |
| 무게 | 1629.2 lb 739 kg |
| 최적 유압 흐름 | 80-115L/min(21-30gpm) 80-115L/min(21-30gpm) |
| 최적 유압 | 210-230bar(3,050-3,300psi) 210-230bar(3,050-3,300psi) |
| 드럼 속도 | 191rpm 191rpm |
| 선택사양 드럼 폭/깊이 | 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150mm(3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6in) 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150mm(3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6in) |
| 틸트 각도 범위 | 8.5° 좌측/우측 8.5° 좌측/우측 |
| 측면 시프트 주행 | 25.6 in 650 mm |
| 원추형 비트 | 42 42 |
| 표준 비트 유형 | 다용도 다용도 |