개요
고속 드럼 및 원추형 비트가 표면 재처리 전에 아스팔트와 콘크리트를 신속하게 제거합니다.
표시 중: 1-6 / 10
| 작동 폭 | 17.7 in 450 mm |
| 최대 절단 깊이 | 5.9 in 150 mm |
| 필수 유압 | 1차 보조 1차 보조 |
| 전체 폭 | 37.1 in 943 mm |
| 전체 길이 | 37.3 in 947 mm |
| 전체 높이 | 34.1 in 866 mm |
| 무게 | 1468.3 lb 666 kg |
| 최적 유압 흐름 | 75~140L/min (20~37gpm) 75~140L/min (20~37gpm) |
| 최적 유압 | 150~250bar(2175~3625psi) 150~250bar(2175~3625psi) |
| 드럼 속도 | 220 RPM 220 RPM |
| 최대 드럼 폭 | 17.7 in 450 mm |
| 원추형 비트 | 48 48 |
| 표준 비트 유형 | 다용도 다용도 |