작동 폭 | 30.0 인치 750.0 mm |
최대 절단 깊이 | 7.0 인치 170.0 mm |
필수 유압장치 | 고속 흐름 XHP 고속 흐름 XHP |
전체 폭 | 73.0 인치 1858.0 mm |
전체 길이 | 50.0 인치 1270.0 mm |
전체 높이 | 43.0 인치 1100.0 mm |
무게 | 2315.0 lb 1050.0 kg |
최적 유압 흐름 | 40.0 gal/min 150.0 l/min |
최적 유압 | 4000.0 psi 280.0 바 |
드럼 속도 | 143rpm 143rpm |
선택사양 드럼 폭/깊이 | 80/200-610/178mm(3/8-24/7인치) 80/200-610/178mm(3/8-24/7인치) |
틸트 각도 범위 +/- | 6.5도 6.5도 |
측면 시프트 주행 | 26.0 인치 650.0 mm |
원추형 비트 | 60 60 |
Features
주택 및 사용 작업에서의 소규모 포장 작업용으로 설계되었으며 주로 아스팔트와 콘크리트 도로를 경제적으로 복원할 때 사용됩니다. 재처리 전 결함 밀링, 노후화된 포장 제거, 차선 분리선 제거 및 전용 플레이너 사용이 제한된 장소에서의 작업에 이상적입니다.
자체 레벨링 설계를 통해 지면에 배치 시 조정하여 운전자 조정과 우수한 토사 보유력이 없어도 자동으로 레벨을 맞출 수 있습니다.
내마모성 스키드 플레이트 2개가 평행을 유지하므로, 지면에서 최적의 안정성을 제공합니다.
연석, 벽면 및 기타 장애물에 유압 사이드시프트를 사용할 수 있습니다.
좌우 독립형 깊이 제어장치를 사용하면 각 스키드별로 최대 드럼 깊이를 조정할 수 있습니다. 운전실에서 게이지를 쉽게 확인할 수 있습니다. 독립형 깊이 제어장치는 PC104B와 PC205B 모델에서는 기계식이며, PC305B-PC412B 모델에서는 유압 독립형 깊이 제어장치가 표준입니다.
운전자는 Max Pro 압력 게이지의 피드백을 통해 변하는 자재 부하에서 최고의 생산성을 위한 속도를 조정할 수 있습니다. 게이지는 실시간 조건에서 플레이너 성능을 표시하고, 운전실에서 게이지를 확인할 수 있습니다. XHP 모델에서 기본으로 제공.
표준 흐름 모델의 직접 구동 계통에는 변속, 단방향, 제로터식 유압 모터가 있습니다. 고속 흐름 및 XHP 모델의 직접 구동 계통에는 최적의 생산성과 효율을 위해 절삭 속도와 드럼 토크를 극대화하는 유압 레이디얼 피스톤 모터가 있습니다.
플레이너는 부양을 통해 표면 윤곽을 따를 수 있습니다. 부양은 노브를 통해 작동하고 고속 흐름 및 XHP 플레이너에서만 사용 가능합니다. 플레이너는 스프링 틸트와 유압 틸트를 통해 진동하여 각진 절삭을 수행합니다. 틸트는 고속 흐름 모델에서는 유압으로, 표준 흐름 플레이너에서는 스프링으로 제어됩니다.
범용 콘크리트 비트는 표준입니다. 모든 모델에서 선택사양인 콘크리트 비트, 수명이 굉장히 긴 비트 및 워터 스프링클러 키트를 사용할 수 있습니다.