CVP55

CVP55 진동 플레이트 콤팩터

견적 요청 지금 구매

주요 사양

추진력
12364.5 lb
55 kN
충격 주파수
2200bpm
2200bpm
베이스 플레이트 폭
26 in
660 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

작업

작업

콘크리트를 붓거나 아스팔트 표면을 깔기 전에 흙, 모래나 자갈을 압축하는 용도로 사용합니다. 아스팔트 포장 작업에도 적합합니다.
탁월한 다짐력

탁월한 다짐력

이러한 장치는 분당 2200회 충격이라는 높은 추진력을 바탕으로 흙을 뭉쳐 안정적인 고체 다짐물로 만듭니다.
일반 장착 솔루션

일반 장착 솔루션

Cat 진동 플레이트 콤팩터는 Cat B 및 H 모델 해머와 장착 솔루션이 동일합니다. 장착 브래킷은 핀 부착, 핀 그래버, 핀 잠금장치, CW 및 S 유형 연결에 사용할 수 있습니다.
보호받는 유압장치

보호받는 유압장치

유압 호스는 콤팩터 프레임 내에서 보호됩니다. 점퍼 라인은 콤팩터 뒷면으로 연결됩니다. 좁은 도랑에서도 호스가 방해가 되지 않습니다.
간편한 유지 관리

간편한 유지 관리

후방 중앙 라인 플러그로 오일 교환이 간편해졌습니다. 압축기 설치 중에도 오일을 교환할 수 있습니다.
고무 아이솔레이터

고무 아이솔레이터

중부하 작업용 강철 프레임과 단단한 고무 부싱은 지면에 최대한의 힘을 전달하는 동시에 장비 충격을 최소화합니다.

다음에 대한 제품 사양 CVP55

추진력 12364.5 lb 55 kN
충격 주파수 2200bpm 2200bpm
베이스 플레이트 폭 26 in 660 mm
다짐 영역 5.7 ft² 0.53 m²
베이스 플레이트 압력 14.9 psi 102.7 kPa
베이스 플레이트 길이 41.2 in 1046 mm
최적 유압 흐름 83~104lpm(22~27gpm) 83~104lpm(22~27gpm)
최소 작동 압력 13000~17000kPa(1900~2500psi) 13000~17000kPa(1900~2500psi)
무게 998.7 lb 453 kg

CVP55이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

도랑을 작업 중인 CVP16

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
도랑을 작업 중인 CVP16