진동 플레이트 콤팩터 CVP16

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

추진력
3641.91 lb
16.2 kN
충격 주파수
2200bpm
2200bpm
베이스 플레이트 폭
12 in
305 mm

개요

진동 작업과 동력을 바탕으로 작은 크기에서 강력한 다짐력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 CVP16

추진력 3641.91 lb 16.2 kN
충격 주파수 2200bpm 2200bpm
베이스 플레이트 폭 12 in 305 mm
다짐 영역 2 ft² 0.19 m²
베이스 플레이트 압력 12.8 psi 88 kPa
베이스 플레이트 길이 24 in 610 mm
최적 유압 흐름 10 gal/min 38 l/min
최소 작동 압력 1599.8 psi 11030 kPa
무게 476.2 lb 216 kg

CVP16이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원