진동 플레이트 콤팩터 CVP40

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

추진력
8992.36 lb
40 kN
충격 주파수
2200bpm
2200bpm
베이스 플레이트 폭
23.2 in
590 mm

개요

진동 작업과 동력을 바탕으로 작은 크기에서 강력한 다짐력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 CVP40

추진력 8992.36 lb 40 kN
충격 주파수 2200bpm 2200bpm
베이스 플레이트 폭 23.2 in 590 mm
다짐 영역 6.1 ft² 0.57 m²
베이스 플레이트 압력 10.2 psi 70.05 kPa
베이스 플레이트 길이 38 in 965.2 mm
최적 유압 흐름 18 gal/min 68 l/min
최소 작동 압력 1800.1 psi 12411 kPa
무게 886.3 lb 402 kg

CVP40이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  CVP40

더 많은 혜택 보기