1톤 미니 굴삭기 수동
신규

1톤 미니 굴삭기 수동 이중 Lock™ 핀 커플러 - 미니 굴삭기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
31.7 lb
14.4 kg
폭
7.2 in
182 mm
길이
11.7 in
297 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

수동 실린더 잠금장치

수동 실린더 잠금장치

수동 실린더 잠금장치는 버킷 핀의 정압을 유지하여, 어탯치먼트에 지속적이고 안정적으로 연결되게 합니다.
보조 잠금장치

보조 잠금장치

보조 잠금장치는 실린더와 별개로 작동하며 어탯치먼트를 장비에 연결하는 역할을 합니다.
조절 렌치 동봉

조절 렌치 동봉

동봉된 래칫 렌치는 어탯치먼트의 커플러를 조여 잠금을 유지하는 데 사용합니다.
실린더 잠금장치 조절

실린더 잠금장치 조절

너트를 돌려 실린더 잠금장치를 체결/해제합니다.
보조 잠금장치 조절

보조 잠금장치 조절

아래쪽으로 눌러 해제합니다. 위쪽으로 눌러 체결합니다.

다음에 대한 제품 사양 1톤 미니 굴삭기 수동

무게 31.7 lb 14.4 kg
폭 7.2 in 182 mm
길이 11.7 in 297 mm
전체 높이 7 in 179 mm
핀 직경 1.2 in 30 mm
장비 등급 1~2톤 미니 굴삭기 1~2톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1톤 미니 굴삭기 수동이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도