유압 8톤

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

중량

단위:
중량 436.5 lb 198.0 kg Less

구동 방법

구동 방법 헬리컬 회전식 액추에이터 헬리컬 회전식 액추에이터 Less

길이

길이 24.5 인치 622.0 mm Less

유압 액추에이터

유압 액추에이터 3000.0 psi 207.0 바 Less

유압 커플러

유압 커플러 4641.0 psi 320.0 바 Less

유압 흐름

유압 흐름 19-26.5lpm(5-7gpm) 19-26.5lpm(5-7gpm) Less

작업 폭

작업 폭 14.6 인치 370.0 mm Less

전체 높이

전체 높이 23.5 인치 598.0 mm Less

전체 폭

전체 폭 14.6 인치 370.0 mm Less