어탯치먼트가 결속부터 작업하는 동안, 결속 해제할 때까지 올바르게 연결되었다고 확신할 수 있습니다. 운전자 시트의 시청각 작동 지시계는 어탯치먼트가 커플링되었는지 확인하는 데 도움이 됩니다. Cat 굴삭기 유압, 커플러 내부의 메커니즘 및 굴착력이 서로 조화를 이루어 어탯치먼트가 결속 상태를 유지하도록 합니다. Cat 핀 그래버 커플러는 전 세계 어디서나 작업할 수 있도록 적용되는 안전 표준을 기준 이상으로 충족합니다.EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, Australian Standard AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158: "굴삭기 또는 백호에 반자동 퀵 히치 공급, 장착 및 사용"
탑재하중 및 출력
이 커플러의 중량은 대형 버킷 탑재하중을 지탱하기에 적절합니다. 커플러의 크기 역시 탁월한 돌파력과 굴착 출력을 유지하기에 적합합니다.
장비 활용도 확대
자재 처리, 토양 다지기, 암석 파쇄 등이 가능합니다. 새로운 작업을 수행하고 새로운 비즈니스 기회를 확대합니다.
장비 생산성 향상
한 굴삭기가 비슷한 크기의 굴삭기와 다양한 어탯치먼트를 공유할 수 있습니다. 자산을 훨씬 손쉽게 관리할 수 있습니다.
현장으로 복귀
운전자는 분 단위가 아닌 초 단위로 어탯치먼트를 교환합니다. 현장에 빠르게 복귀하므로 가동 중지 시간이 줄어듭니다.
편리한 사용
Cat 핀 그래버 커플러는 손쉽게 작동, 결속, 분리할 수 있습니다. 작동 절차는 간단하고 배우기 쉽습니다. 모든 작업 현장에서 생산성을 개선하는 가장 쉬운 방법입니다.