S-50 핀 그래버 LCS 10톤 미니 굴삭기

S-50 핀 그래버 LCS 10톤 미니 굴삭기 S 타입 커플러

견적 요청 지금 구매

주요 사양

무게
215 lb
97.5 kg
인양 후크 용량
6613.9 lb
3000 kg
13.9 in
353 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

유압 실린더 잠금

유압 실린더 잠금

점검, 저감 및 압력 제어 밸브가 포함된 유압 실린더입니다. 잠금 제어 계통(LCS)는 퀵 커플러 유압 실린더에 통합된 전자 위치 센서를 통합합니다. 이 센서는 퀵 커플러 내에 장착된 전자 프로세서에 정밀하고 안정적인 입력 정보를 제공합니다. 이 마이크로프로세서는 전기 하니스를 통해 차세대 미니 유압식 굴삭기 장비(ECM)에 디지털 통신을 제공합니다.
잠금 지시계

잠금 지시계

시각적 검증 막대를 통해 운전자가 운전실에 앉은 채로 커플러가 어탯치먼트를 제 자리에 잘 잠갔는지 육안으로 확인할 수 있습니다.
인양 후크

인양 후크

통합된 인양 후크를 이용하면 운전자는 툴이나 커플러를 교체하지 않고도 인양 작업으로 전환할 수 있습니다.
낮은 프로필/빌드 높이

낮은 프로필/빌드 높이

빌드 높이가 낮은 퀵 커플러와 최소 옵셋을 결합하여 돌파력 감소를 최소화합니다.
구성품 보호

구성품 보호

모든 구성품은 커플러 하우징 내부에 통합되어 오염 물질과 잠재적 충격의 영향을 받지 않습니다.
웨지 타입 잠금 장치

웨지 타입 잠금 장치

웨지 타입 잠금 장치는 유압 실린더에 적용되는 충격 부하를 최소화합니다.

다음에 대한 제품 사양 S-50 핀 그래버 LCS 10톤 미니 굴삭기

무게 215 lb 97.5 kg
인양 후크 용량 6613.9 lb 3000 kg
13.9 in 353 mm
전장 27.1 in 689 mm
전체 높이 13 in 330 mm
핀 직경 2.4 in 60 mm
장비 등급 10톤 미니 굴삭기 10톤 미니 굴삭기
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착
필수 유압 설치된 전용 공장 설치된 전용 공장
최대 작동 압력 5076.3 psi 350 bar
커플러 유형 S-50 핀 그래버 S-50 핀 그래버

S-50 핀 그래버 LCS 10톤 미니 굴삭기이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도