CTR 320

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

CTR 320 및 426 가지제거기는 생산성, 안정성 및 구성품 수명을 극대화하도록 설계되었으며 이를 통해 작업을 신속하고 효율적으로 완료할 수 있습니다. 중소형 연목재와 소형 견목재용으로 사용하려면 3-나이프 설계와 31인치 스로트 개구부가 적용된 320을 선택하십시오. 대형 목재와 여러 줄기 간벌 작업용으로 사용하려면 4-나이프 설계와 34 3/8인치 스로트 개구부가 적용된 426을 선택하십시오. 아래의 특징을 고려해 보면 CTR보다 더 강력하고 튼튼한 가지제거기를 찾을 수 없다는 데 동의할 것입니다.

단위:
합금강 블레이드 18.0 인치 45.72 cm Less
자동 체인 인장 계통 표준사양 표준사양 Less
바 및 체인 오일 저장조 8.25 갤런 31.23 L Less
바 및 체인 급유기 자동 자동 Less
톱 직접 구동 스프로킷, 강화 케이스, 9개 이빨 4.0 인치 10.16 cm Less
프레임 높이 99.7 인치 253.23 cm Less
프레임 길이 72.42 인치 184.02 cm Less
프레임 폭 86.15 인치 218.82 cm Less
고유량 톱핑 톱 모터 340.7-416.4Lpm(90-110gpm) 선택사양 선택사양 Less
저유량 톱핑 톱 모터 151.4-208.2Lpm(40-55gpm) 선택사양 선택사양 Less
장착 베이스 H-D 회전 크래들 H-D 회전 크래들 Less
장착 베이스 핀 직경 3.0 인치 7.62 mm Less
노즈 롤러 직경 16.0 인치 40.64 cm Less
노즈 롤러 폭 17.0 인치 43.18 cm Less
나이프 수 3 3 Less
Oregon® Brand 11H 롤러 팁 톱 바 44.0 인치 111.76 cm Less
톱 체인 Oregon® 브랜드 11H Oregon® 브랜드 11H Less
톱 체인 드라이브 링크 66 66 Less
톱 체인 피치 0.75 인치 1.9 cm Less
표준 유량 톱핑 톱 모터 208.2-340.7Lpm(55-90gpm) 표준사양 표준사양 Less
스로트 개구부 31.0 인치 78.74 cm Less
총 중량(축압기 박스 포함) 6700.0 Kilogram 3039.0 kg Less
턴테이블 베어링 직경 22.0 인치 55.88 cm Less
턴테이블 베어링 장착용 볼트 측정 0.75 인치 1.9 cm Less
턴테이블 베어링 장착용 볼트 등급 8 등급 8 Less