CTR 426

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

CTR 320 및 426 가지제거기는 생산성, 안정성 및 구성품 수명을 극대화하도록 설계되었으며 이를 통해 작업을 신속하고 효율적으로 완료할 수 있습니다. 중소형 연목재와 소형 견목재용으로 사용하려면 3-나이프 설계와 31인치 스로트 개구부가 적용된 320을 선택하십시오. 대형 목재와 여러 줄기 간벌 작업용으로 사용하려면 4-나이프 설계와 34 3/8인치 스로트 개구부가 적용된 426을 선택하십시오. 아래의 특징을 고려해 보면 CTR보다 더 강력하고 튼튼한 가지제거기를 찾을 수 없다는 데 동의할 것입니다.

단위:
Oregon® Brand 11H 롤러 팁 톱 바 44.0 인치 111.76 cm Less
고유량 톱핑 톱 모터 340.7-416.4Lpm(90-110gpm) 선택사양 선택사양 Less
나이프 수 4 4 Less
노즈 롤러 직경 16.0 인치 40.64 cm Less
노즈 롤러 폭 21.0 인치 55.34 cm Less
바 및 체인 급유기 자동 자동 Less
바 및 체인 오일 저장조 8.25 갤런 31.23 l Less
스로트 개구부 34.375 인치 87.31 cm Less
자동 체인 인장 계통 표준사양 표준사양 Less
장착 베이스 H-D 회전 크래들 H-D 회전 크래들 Less
장착 베이스 핀 직경 3.0 인치 7.62 mm Less
저유량 톱핑 톱 모터 151.4-208.2Lpm(40-55gpm) 선택사양 선택사양 Less
총 중량(축압기 박스 포함) 7500.0 lb 3402.0 kg Less
턴테이블 베어링 장착용 볼트 등급 8 등급 8 Less
턴테이블 베어링 장착용 볼트 측정 0.75 인치 1.9 cm Less
턴테이블 베어링 직경 22.0 인치 55.88 cm Less
톱 직접 구동 스프로킷, 강화 케이스, 9개 이빨 4.0 인치 10.16 cm Less
톱 체인 Oregon® 브랜드 11H Oregon® 브랜드 11H Less
톱 체인 드라이브 링크 66 66 Less
톱 체인 피치 0.75 인치 1.9 cm Less
표준 유량 톱핑 톱 모터 208.2-340.7Lpm(55-90gpm) 표준사양 표준사양 Less
프레임 길이 83.0 인치 210.82 cm Less
프레임 높이 99.7 인치 253.24 cm Less
프레임 폭 86.15 인치 218.82 cm Less
합금강 블레이드 14.0 인치 35.56 cm Less