< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

Cat® HF 펠링 헤드는 거의 모든 작업에서 다양한수종의 나무를 절단하고 번칭할 수 있도록 설계되었습니다.연속적으로 회전하는 고속 톱 디스크로 관성을 극대화하여 우수한 절단 성능을 제공합니다. 이 장비는 바 톱과 전단형 펠링 헤드보다 높은 생산성을 제공합니다. 펠링 헤드와 트랙 펠러 번처 모델을 적절히 조합하면 절단 및 번칭 기능을 최적화하고 생산성을 높일 수 있습니다.

단위:
중량 - 부분 틸트/전체 틸트 3,783kg(8,340lb) / 4,182kg(9,220lb) 3,783kg(8,340lb) / 4,182kg(9,220lb) Less
정격 버킷 용량 (2) 119.0 인치 3020.0 mm Less
폭(기본) 71.0 인치 1800.0 mm Less
집적 영역 5.5 ft² 0.51 m² Less
최대 절단 직경 24.4 인치 620.0 mm Less
디스크 직경 61.0 인치 1549.0 mm Less
커프 - 이빨의 숫자 58.8mm(2 5/16인치) - 18 58.8mm(2 5/16인치) - 18 Less
톱 모터 160cc 가변 용량형 피스톤 160cc 가변 용량형 피스톤 Less
톱 속도 1175.0 RPM 1175.0 RPM Less
톱 유압장치 - F/P 113L/m(30gpm)/310bar(4,500psi) 113L/m(30gpm)/310bar(4,500psi) Less
암 실린더 - F/P 완충식 - 190L/m(50gpm), 220bar(3,200psi) 완충식 - 190L/m(50gpm), 220bar(3,200psi) Less
틸트, 부분 및 전체 - F/P 190L/m(51gpm), 260bar(3,770psi) 190L/m(51gpm), 260bar(3,770psi) Less
스로트 개구부 44.0 인치 1118.0 mm Less