높이 | 52 in 1320 mm |
폭 | 98.3 in 2498 mm |
무게 | 1172.9 lb 532 kg |
갈래 길이 | 60 in 1524 mm |
갈래 폭 | 5.9 in 150 mm |
갈래 높이 | 33.1 in 841 mm |
갈래 두께 | 3 in 75 mm |
갈래 무게 | 370.4 lb 168 kg |
결합 중량 | 2120.8 lb 962 kg |
전장 | 85.4 in 2169 mm |
인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |
높이 | 52 in 1320 mm |
폭 | 98.3 in 2498 mm |
무게 | 1172.9 lb 532 kg |
갈래 길이 | 60 in 1524 mm |
갈래 폭 | 5.9 in 150 mm |
갈래 높이 | 33.1 in 841 mm |
갈래 두께 | 3 in 75 mm |
갈래 무게 | 370.4 lb 168 kg |
결합 중량 | 2120.8 lb 962 kg |
전장 | 85.4 in 2169 mm |
인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |