개요
운전자는 운전석에서 포크의 간격을 유압식으로 변경할 수 있습니다.
| 높이 | 58.9 in 1497 mm |
| 폭 | 84 in 2134 mm |
| 전체 폭 | 86 in 2184 mm |
| 무게 | 26.7 in 678.1 mm |
| 무게 | 26.7 in 678.1 mm |
| 길이 | 21.7 in 550 mm |
| 길이 | 21.7 in 550 mm |
| 갈래 간격 | 387mm~1,853mm(15.2in~73in) 387mm~1,853mm(15.2in~73in) |
| 인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |
| 인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |