스튜디오 샷

원목 및 제재목 포크 캐리지 1827mm(72인치)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

인터페이스 유형
IT 커플러
IT 커플러
갈래 구성
비 흔들림, 부양
비 흔들림, 부양
높이
59.2 인치
1504 mm

개요

다양한 크기와 옵션으로 제공되는 원목 및 제재목 포크 캐리지는 작업에 특화된 툴을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 1827mm(72인치)

인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러
갈래 구성 비 흔들림, 부양 비 흔들림, 부양
높이 59.2 인치 1504 mm
무게 978.9 lb 444 kg
71.9 인치 1827 mm
길이 17.5 인치 445 mm
갈래 간격 범위 - 외부 폭 1150~1725mm(45~68인치) 1150~1725mm(45~68인치)

1827mm(72인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  1827mm(72인치)

더 많은 혜택 보기