스튜디오 샷

팔레트 포크 캐리지 1397mm(55인치)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

높이
22.8 in
580 mm
55 in
1397 mm
무게
310.9 lb
141 kg

개요

팔레트 포크 캐리지는 건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 1397mm(55인치)

높이 22.8 in 580 mm
55 in 1397 mm
무게 310.9 lb 141 kg
길이 10 in 253 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1397mm(55인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  1397mm(55인치)

더 많은 혜택 보기