스튜디오 샷

팔레트 포크 캐리지 1566mm(62인치)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

높이
44 in
1118 mm
61.7 in
1566 mm
무게
749.6 lb
340 kg

개요

팔레트 포크 캐리지는 건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 1566mm(62인치)

높이 44 in 1118 mm
61.7 in 1566 mm
무게 749.6 lb 340 kg
길이 24.4 in 620 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

1566mm(62인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  1566mm(62인치)

더 많은 혜택 보기