개요
건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘목장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 높이 | 25 in 634 mm |
| 폭 | 51.2 in 1300 mm |
| 전체 폭 | 51.7 in 1312 mm |
| 무게 | 242.9 lb 110.2 kg |
| 길이 | 9.6 in 245 mm |
| 갈래 간격 | 250-1172mm(9.8-46.1in) 250-1172mm(9.8-46.1in) |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |