1,524mm(60in), 핀 부착, 클래스 III
신규

1,524mm(60in), 핀 부착, 클래스 III 팔레트 포크 캐리지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

높이
25 in
635 mm
60 in
1524 mm
전체 폭
60 in
1524 mm

기능 살펴보기

노치 레일 타입 캐리지

노치 레일 타입 캐리지

팔레트 포크용 노치 레일 타입 캐리지 디자인을 적용하여 포크 갈래를 쉽게 교체하거나 변경한 후 제 위치에 고정할 수 있습니다.
단일 틸트 핀 부착

단일 틸트 핀 부착

내구성이 뛰어나고 오래 지속되도록 단일 틸트 핀 부착 백호 로더와 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다.
토크 튜브

토크 튜브

토크 튜브는 강도와 지지 캐리지 내구성을 강화합니다.

다음에 대한 제품 사양 1,524mm(60in), 핀 부착, 클래스 III

높이 25 in 635 mm
60 in 1524 mm
전체 폭 60 in 1524 mm
무게 597.2 lb 270.9 kg
길이 17.4 in 442 mm
갈래 간격 442mm~1,369mm(17.4in~53.9in) 442mm~1,369mm(17.4in~53.9in)
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1,524mm(60in), 핀 부착, 클래스 III이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도