G306
신규

G306 철거 및 분류 그래플

견적 요청 지금 구매

주요 사양

그래플 영역
5.7 ft³
160 l
무게
731.9 lb
332 kg
장비 등급
미니 유압식 굴삭기 5~6톤
미니 유압식 굴삭기 5~6톤

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 10

수직으로 구멍 뚫린 측면 플레이트

수직으로 구멍 뚫린 측면 플레이트

부하 가시성이 높고 위치를 조정하기 쉽습니다. 플레이트는 HB450 표준에 맞게 강화되어 마모 저항이 높습니다.
특수 설계 핀

특수 설계 핀

특대형 핀은 토크 힘에 대한 저항이 강하고 내구성이 높습니다. 부싱에 홈이 있어 그리스를 주입하기 쉽습니다.
최적으로 설계된 링키지

최적으로 설계된 링키지

개폐 시 높이가 최소한으로 증가합니다. 최적의 실린더 가이드가 폐쇄하는 동안 죄는 힘을 높게 유지합니다.
부하 유지 밸브가 있는 특대형 실린더

부하 유지 밸브가 있는 특대형 실린더

부하 손실을 방지하기 위해 죄는 힘을 강력하고 균일하게 유지합니다. 부하 유지 밸브는 부하 이동을 제어하기 위해 그래플 또는 장비를 조작할 때도 죄는 힘을 일정하게 유지합니다.
얇은 설계

얇은 설계

건설 현장이나 철거 및 재활용 작업의 컨테이너 안에서 조작하기 쉽습니다. 점퍼 라인 배선을 최적화하여 손상을 방지합니다.
견고한 볼트 연결식 커팅 엣지

견고한 볼트 연결식 커팅 엣지

마모 수명 주기를 길게 유지합니다. 납작머리 볼트는 오목한 너트를 활용하고 완전히 보호됩니다.

다음에 대한 제품 사양 G306

그래플 영역 5.7 ft³ 160 l
무게 731.9 lb 332 kg
장비 등급 미니 유압식 굴삭기 5~6톤 미니 유압식 굴삭기 5~6톤
최대 죠 열림 50 in 1271 mm
전체 폭(죠 열림) 55.3 in 1404 mm
인터페이스 유형 S40, CW-10, 핀 부착 S40, CW-10, 핀 부착
전체 폭(죠 닫힘) 28.8 in 732 mm
전체 높이(죠 열림) 35.2 in 894 mm
전체 높이(죠 닫힘) 41.6 in 1057 mm
전체 깊이 23.6 in 600 mm
필수 유압 2차 보조 2차 보조
엣지 재료 HB500 동등 HB500 동등
최적 유압 흐름 그랩 90L/min(24gpm) | 회전 33L/min(9gpm) 그랩 90L/min(24gpm) | 회전 33L/min(9gpm)
최대 폐쇄력 3 Sh Ton 27 kN

G306이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도