H160 GC 해머

GC 해머 H160 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

에너지 효율성 등급
7500 ft-lb
10170 J
분당 강타 횟수
200-450
200-450
최대 작동 무게
6762.8 lb
3074 kg

개요

Cat® 해머를 통해 철거, 건설 및 채석 작업을 단축할 수 있습니다. GC 해머 시리즈의 간소화된 경량화 디자인과 더불어 신뢰성과 내구성을 겸비하고, 고객이 Cat 제품에서 기대하는 가치를 더하였습니다. 그 결과 일관된 출력과 고객이 필요로 하는 성능을 제공할 수 있는 시간당 저비용 솔루션을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 H160 GC

에너지 효율성 등급 7500 ft-lb 10170 J
분당 강타 횟수 200-450 200-450
최대 작동 무게 6762.8 lb 3074 kg
최소 작동 무게 3050 lb 6724 kg
최대 캐리어 중량 99200 lb 45 t
최소 캐리어 중량 72700 lb 33 t
툴 축 직경 4.6 in 118 mm
최대 작동 압력 2610 psi 18000 kPa
최소 작동 압력 2320 psi 16000 kPa
정격 흐름 - 최고 68 gal/min 260 l/min
정격 흐름 - 최저 50 gal/min 190 l/min

H160 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

H160 GC 해머

H160 GC 해머