에너지 효율성 등급 | 10750 ft-lb 14578 J |
분당 강타 횟수 | 200-450 200-450 |
최대 작동 무게 | 6762.8 lb 3074 kg |
최소 작동 무게 | 9260 lb 4200 kg |
최대 캐리어 중량 | 121200 lb 55 t |
최소 캐리어 중량 | 88100 lb 40 t |
툴 축 직경 | 5.9 in 150 mm |
최대 작동 압력 | 2610 psi 18000 kPa |
최소 작동 압력 | 2320 psi 16000 kPa |
정격 흐름 - 최고 | 79 gal/min 300 l/min |
정격 흐름 - 최저 | 68 gal/min 250 l/min |