개요
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 작동 무게 - 툴 포함 | 760.6 lb 345 kg |
| 에너지 클래스 | 599.6 ft·lbf 813 J |
| 장비 등급 | 3~6톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더 3~6톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더 |
| 툴 축 직경 | 2.3 in 58 mm |
| 충격 주파수 | 600~1680bpm 600~1680bpm |
| 최소 작동 압력 | 1450.4 psi 10000 kPa |
| 최소 캐리어 무게 | 5500.5 lb 2495 kg |
| 최적 유압 흐름 | 30~85lpm(8~22gpm) 30~85lpm(8~22gpm) |
| 전체 폭 | 13.6 in 346 mm |
| 전체 길이 | 17.8 in 451 mm |
| 전체 높이 | 43.6 in 1108 mm |
| 높이 - 툴 제외 | 30.9 in 784 mm |
| 소음 수준 | 120dB 120dB |
| 장착 브래킷 크기 | 대형 대형 |