개요
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 작동 무게 - 툴 포함 | 1382.3 lb 627 kg |
| 에너지 클래스 | 1500.2 ft·lbf 2034 J |
| 장비 등급 | 7~10톤 미니 굴살기, 415~450 백호 로더(사이드 시프트 없음) 7~10톤 미니 굴살기, 415~450 백호 로더(사이드 시프트 없음) |
| 툴 축 직경 | 3.4 in 87.5 mm |
| 충격 주파수 | 700~1260bpm 700~1260bpm |
| 최소 작동 압력 | 1450.4 psi 10000 kPa |
| 최소 캐리어 무게 | 15399.3 lb 6985 kg |
| 최적 유압 흐름 | 70~150lpm(18~40gpm) 70~150lpm(18~40gpm) |
| 전체 폭 | 20.2 in 512 mm |
| 전체 길이 | 20.5 in 520 mm |
| 전체 높이 | 65.6 in 1666 mm |
| 높이 - 툴 제외 | 49.2 in 1250 mm |
| 소음 수준 | 124dB 124dB |
| 장착 브래킷 크기 | 특대형 특대형 |