H25D

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

철거 및 건설 작업용으로 사용됩니다.

단위:
에너지 클래스 125.0 ft·lbf 169.0 J Less
충격 빈도 1,000-1,900bpm 1,000-1,900bpm Less
작동 중량 - 툴 포함 154.0 lb 70.0 kg Less
Min. Operating Pressure 1450.0 psi 100.0 바 Less
최소 캐리어 중량 1760.0 lb 798.0 kg Less
최적 유압 흐름 15-25lpm(4-7gpm) 15-25lpm(4-7gpm) Less
툴의 축 직경 1.4 인치 36.0 mm Less
전체 길이 9.0 인치 220.0 mm Less
전체 높이 31.0 인치 781.0 mm Less
높이 - 섀시 미포함 23.0 인치 574.0 mm Less

전체 폭

전체 폭 9.0 인치 220.0 mm Less

작업

콘크리트 인도와 차도, 포장, 도로, 석재 파쇄, 현장 준비와 조경 및 유틸리티 보수를 위한 언 땅 파쇄와 같은 다양한 건설 및 철거 작업에 사용.

플랫 톱/상단 장착 스타일

플랫 톱/상단 장착 스타일을 채택함으로써 최적의 다기능성을 위한 공통 풋프린트 및 구멍 패턴을 사용하여 작업 영역이 넓고 운전자 시야가 뛰어납니다. 상단 장착 스타일을 사용하여 브레이커 작용력과 스틱 작용력을 맞춤으로써 충격력이 증가합니다. 상단 장착 브래킷은 스틱의 끝에 가해지는 리코일 및 굴곡 응력을 대폭 줄여 결과적으로 장비 구조에 미치는 영향을 줄입니다. 전체 장착 브래킷은 커플러 세트나 핀 부착 선호도에 따라 제공됩니다.

자동 차단(ASO, Auto Shut Off)

ASO는 자재를 파손할 때 피스톤을 일시적으로 멈추어, 해머가 아무 것도 없는 상태에서 작동하지 않도록 하여 해머 마모를 방지합니다. 내부 응력이 감소하므로 운전자의 기술 수준에 관계 없이 해머를 보호합니다.

3중 서스펜션 계통

3중 서스펜션 계통은 서스펜션 재킷, 상부와 하부 버퍼로 구성됩니다. 서스펜션으로 파워 셀을 정렬하며 관리 가능한 부드러운 성능을 냅니다.

신장 높이 그리스 주입 지점

그리스 주입 지점을 신장 높이에 위치시킴으로써 필요한 정비를 편안하고 손쉽게 수행할 수 있습니다.

편리한 조정과 손쉬운 정비

해머가 장비에 장착되어 있는 상태에서 가스 포트 및 밸브를 쉽게 점검 및 충전할 수 있습니다.

호스 보호를 위한 포트 배치

라우팅을 개선을 통해 충격 시 받은 작용력과 먼지로부터 보호하여 가동 중지 시간을 줄입니다.

해머 툴

툴을 열 처리하고, 피스톤 직경에 맞추어, 전체 블로우 에너지를 전달할 수 있는 최적의 질량을 제공합니다.