H75Es

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

H75Es 해머는 Cat® 백호 로더와 함께 사용할 경우 채석 작업, 암석 및 콘크리트 처리뿐 아니라 중소 규모의 철거 작업에서 필요한 파쇄에 이상적입니다. 본체가 밀폐형인 이 브레이커는 소음 규정이 있는 지역에서 완벽한 선택입니다.

단위:
충격 에너지 클래스 1000.0 ft·lbf 1356.0 J Less
분당 강타 횟수 840-1,650 840-1,650 Less
최대 작동 압력 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
최소 작동 압력 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
최소 캐리어 중량 13200.0 lb 5987.0 null Less
최대 캐리어 중량 22100.0 lb 10024.0 null Less
툴 직경 2.93 인치 74.5 mm Less
최대 작동 중량 1103.0 lb 500.0 null Less
최대 정격 흐름 34.0 gal/min 130.0 l/min Less
최소 작동 중량 1058.0 null 480.0 lb Less
최소 정격 흐름 18.0 gal/min 70.0 l/min Less

필요할 때 필요한 곳에 파쇄 성능 제공

작업에서 연석을 제거해야 하거나, 도로를 열어야 하거나, 콘크리트 구조물을 하강시켜야 할 때 백호에 장착된 Cat 해머를 통해 이 모든 작업을 처리할 수 있습니다. 이 브레이커는 크기가 작아 깔끔하게 접어 넣을 수 있으면서, 파쇄 기능이 필요할 때는 언제 어디서든 빠르게 펼 수 있습니다.

수익을 보장하는 콘크리트 파쇄 솔루션

해머를 새로 구입하거나 중고를 구입하든 아니면 대여를 하든 현지 Cat 특약점에서는 가장 적합한 파쇄 솔루션을 제공해 드립니다. 우수한 품질의 Cat 제품은 상황의 변화에 따라 귀사와 귀사의 비즈니스를 흑자로 유지하는 데 도움이 되도록 판매, 교환 또는 재생할 수 있기 때문에 계속해서 이익을 창출합니다.

해머에 신경 쓰지 않고, 비즈니스에 집중 가능

언제든지 전화로 Cat의 전문가와 상담할 수 있으므로 고객님께서 해머에 대해 다 아셔야 할 필요는 없습니다. 자동 차단과 같은 내장 기능은 작동 기술이 서툴거나 때때로 실수가 발생하더라도 장비를 보호해 줍니다. 내부 버퍼링과 통합형 소음 장치는 작업 현장과 운전실 밖의 소음과 출력을 일정하게 유지해 줍니다. 백호를 운전할 수 있다면 Cat 해머도 전문가처럼 운전할 수 있습니다.

정비 시간 단축

편리한 높이에 기본 지점 하나로 일상 그리스 주입이 편리합니다. 백호에 Cat 자동윤활 계통이 추가되어 작동하는 동안 해머에 그리스가 주입되므로 시간이 절약될 뿐 아니라 투자도 보호됩니다. 1시간 안에 부싱을 회전 또는 교환할 수 있어 작업을 차질 없이 진행할 수 있습니다. 가스 점검도 1년에 한 번만 수행하면 되고, 해머를 탈착하지 않고 빠르게 수행할 수 있습니다. 이 모두를 작업자가 혼자 처리할 수도 있고, Cat 특약점으로부터 일정에 맞춰 광범위한 지원을 제공 받을 수도 있습니다.

구매 후 지원

해머에 대한 자세한 정보가 필요하십니까? 온라인이나 현지 Cat 특약점을 통해 작동 및 정비 동영상이 제공됩니다. 집에서 멀리 떨어져서 작업 중입니까? 그래도 문제 없습니다. 어디에서 작업을 하든 Cat 특약점 글로벌 네트워크에서는 장비 지원, 서비스뿐 아니라 필요한 해머 부품, 서비스까지 모두 제공하므로 자신감 있게 작업을 수행할 수 있습니다. 이 같은 지원을 제공하는 제조업체는 어디에도 없습니다.