언제든지 전화로 Cat의 전문가와 상담할 수 있으므로 고객님께서 해머에 대해 다 아셔야 할 필요는 없습니다. 자동 차단과 같은 내장 기능은 작동 기술이 서툴거나 때때로 실수가 발생하더라도 장비를 보호해 줍니다. 내부 버퍼링과 통합형 소음 장치는 작업 현장과 운전실 밖의 소음과 출력을 일정하게 유지해 줍니다. 굴삭기를 운전할 수 있다면 Cat 해머도 전문가처럼 운전할 수 있습니다.
정비 시간 단축
편리한 높이에 기본 지점 하나로 일상 그리스 주입이 편리합니다. Cat 자동윤활 기능이 추가되어 작동하는 동안 해머에 그리스가 주입되므로 시간이 절약될 뿐 아니라 투자한 만큼의 가치도 얻을 수 있습니다. 1시간 안에 부싱을 회전 또는 교체할 수 있습니다. 가스 점검도 1년에 한 번만 수행하면 되고, 해머를 탈착하지 않고 빠르게 수행할 수 있습니다. 이 모두를 작업자가 혼자 처리할 수도 있고, Cat 특약점으로부터 일정에 맞춰 광범위한 지원을 제공 받을 수도 있습니다.
요구에 맞게 업그레이드
해머 장착 자동윤활 계통이 추가되어 정비가 단순화되고 단일 장비보다 안정성이 개선되었기 때문에, 대규모 생산 또는 철거 업체와 임대 장비에 이상적입니다. 채석장, 광산, 철거 현장과 같은 험한 작업 환경에서는 해머 보호용으로 마모 패키지를 추가할 수도 있습니다.
구매 후 지원
해머에 대한 자세한 정보가 필요하십니까? 온라인이나 현지 Cat 특약점을 통해 작동 및 정비 동영상이 제공됩니다. 집에서 멀리 떨어져서 작업 중입니까? 그래도 문제 없습니다. 어디에서 작업을 하든 Cat 특약점 글로벌 네트워크에서는 장비 지원, 서비스뿐 아니라 필요한 해머 부품, 서비스까지 모두 제공하므로 자신감 있게 작업을 수행할 수 있습니다. 이 같은 지원을 제공하는 제조업체는 어디에도 없습니다.