개요
철거 및 건설 작업에 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 작동 무게 - 툴 포함 | 610.7 lb 277 kg |
| 에너지 클래스 | 501.5 ft·lbf 680 J |
| 장비 등급 | 4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더 4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더 |
| 툴 축 직경 | 2.7 in 68 mm |
| 충격 주파수 | 500~900bpm 500~900bpm |
| 최소 작동 압력 | 1775 psi 12238 kPa |
| 최소 캐리어 무게 | 8000.6 lb 3629 kg |
| 최적 유압 흐름 | 40~70lpm(10.6~18.5gpm) 40~70lpm(10.6~18.5gpm) |
| 전체 폭 | 12.4 in 316 mm |
| 전체 길이 | 17.3 in 440 mm |
| 전체 높이 | 53.9 in 1370 mm |
| 높이 - 툴 제외 | 39.1 in 993 mm |
| 소음 수준 | 124dB 124dB |
| 장착 브래킷 크기 | 대형 대형 |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교