B6

B6 해머

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 무게 - 툴 포함
571 lb
259 kg
에너지 클래스
501.5 ft·lbf
680 J
장비 등급
4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더
4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

작업

작업

Cat® B 해머는 콘크리트 인도와 차도, 포장, 도로, 석재, 현장 준비 및 조경 파쇄와 유틸리티 수리를 위한 얼어붙은 지면 파쇄 같은 다양한 건설 및 경량 철거 작업에 적합합니다.
인체공학적으로 배치된 유압 라인

인체공학적으로 배치된 유압 라인

인체공학적으로 배치된 유압 라인은 서비스성을 최적화하도록 설계되었으며, 쉽게 접근할 수 있고 특수한 툴이 필요하지 않습니다. 하우징은 충격을 받을 때 외력과 먼지로부터 보호받으면서도 렌치에 접근할 수 있는 위치에 있습니다. 차단기가 장비에 장착되어 있을 때 유압 라인과 백 헤드 압력을 확인하고 충전할 수 있어 차단기 조건을 빠르게 모니터링할 수 있습니다.
가스 연료 설계

가스 연료 설계

가스 연료 설계는 오랫동안 고성능을 제공하기 때문에 콘크리트, 아스팔트, 암석 및 가벼운 도랑 파기 같은 작업에서 차단기를 안정적으로 사용할 수 있습니다.
평탄 상단/상단 장착 방식

평탄 상단/상단 장착 방식

평탄 상단/상단 장착 방식은 최상의 다기능성을 위한 공통 풋프린트와 구멍 패턴을 바탕으로 넓은 작업 영역과 탁월한 운전자 가시성을 제공합니다. 상단 장착 방식은 차단기 힘과 스틱 힘의 정렬을 유지하여 위력을 높입니다. 상단 장착 브래킷은 스틱 끝부분에 훨씬 적은 반동과 휨응력을 전달하기 때문이 장치 구조에 미치는 영향력이 줄어듭니다. 커플러나 핀 부착 설정에 맞게 장착 브래킷을 완전 보완할 수 있습니다.
새로 설계한 스키드 스티어 로더 장착 브래킷

새로 설계한 스키드 스티어 로더 장착 브래킷

새로 설계한 스키드 스티어 로더 장착 브래킷은 개선된 호스 연결을 지원하며, 새로운 볼트 연결식 계단과 수정된 중앙 계단 덕분에 더 쉽게 출입할 수 있습니다. 브래킷은 H 모델 해머, E 시리즈 해머와 CVP16 및 CVP40 진동 플레이트 콤팩터와 호환됩니다.
슬립 핏 부싱

슬립 핏 부싱

슬립 핏 부싱은 현장에서 교체 가능하며, 잠금 핀이 하나라 마모 수명이 길고 소유 및 운영 비용이 적어 유지 관리가 쉽습니다. 상단 부싱은 360도 회전하며 하단 부싱은 위치가 2개이고 90도로 회전할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 B6

작동 무게 - 툴 포함 571 lb 259 kg
에너지 클래스 501.5 ft·lbf 680 J
장비 등급 4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더 4~9톤 미니 굴삭기, 216~299 스키드 스티어/콤팩트 트랙 로더, 415~444 백호 로더
툴 축 직경 2.7 in 68 mm
충격 주파수 500~900bpm 500~900bpm
최소 작동 압력 1775 psi 12238 kPa
최소 캐리어 무게 8000.6 lb 3629 kg
최적 유압 흐름 40~70lpm(10.6~18.5gpm) 40~70lpm(10.6~18.5gpm)
전체 폭 12.4 in 316 mm
전체 길이 17.3 in 440 mm
전체 높이 54.1 in 1375 mm
높이 - 툴 제외 37.3 in 948 mm
소음 수준 128dB 128dB
장착 브래킷 크기 대형 대형

B6이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

B6 해머 툴박스 구성품

B6 해머 정비 키트

B6 포함 툴

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
B6 해머 툴박스 구성품
B6 해머 정비 키트
B6 포함 툴

360 View