1,943mm(77in), IT 커플러
신규

1,943mm(77in), IT 커플러 자재 처리용 암

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
26.2 in
665 mm
최대 부하 등급
3306.9 lb
1500 kg
최대 수평 도달 거리
76.5 in
1943 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

구부러진 인양 후크

구부러진 인양 후크

인양 후크가 왼쪽으로 구부러져 흔들리는 가방이 후크에서 빠지지 않도록 할 뿐만 아니라, 가방을 연결하는 동안 후크에 대한 시야를 개선합니다.
교차 인양

교차 인양

이것은 하나 또는 두 개의 핸들러 대형 가방을 처리할 수 있도록 설계되어, 360도를 자유롭게 회전하여 무거운 흔들림을 최소화합니다. 중앙에 있는 대형 후크를 사용하여 초대형 가방을 다룰 수 있습니다.
중부하 건설

중부하 건설

두꺼운 파이프형 구조는 대형 제품 가방을 더 안정적이고 안전하며 효율적으로 처리할 수 있게 해줍니다. 처리 암 구조 설계 범위를 통해 한 쪽에서 트럭의 양쪽에 큰 가방을 적재할 수 있으므로, 적재/하역 시간을 줄여 효율성을 높입니다.
인양 고리

인양 고리

IT가 장착된 장비 없이도 쉽게 툴을 이동할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,943mm(77in), IT 커플러

전체 폭 26.2 in 665 mm
최대 부하 등급 3306.9 lb 1500 kg
최대 수평 도달 거리 76.5 in 1943 mm
무게 513.7 lb 233 kg
전체 높이 69.8 in 1772 mm
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

1,943mm(77in), IT 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도