| 최대 부하 등급 | 18995 lb 8616 kg |
| 연장 길이 | 155 in 3937 mm |
| 수축 길이 | 79 in 2007 mm |
| 조정 횟수 | 3 3 |
| 조정 간 길이 | 38 in 965 mm |
다음에 대한 제품 사양 3,937mm(155인치) 자재 처리용 암, IT
3,937mm(155인치) 자재 처리용 암, IT이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
자재 처리
3,937mm(155인치) 자재 처리용 암, IT
선택됨
- 최대 부하 등급
- 18995 lb
- 8616 kg
- 연장 길이
- 155 in
- 3937 mm
- 수축 길이
- 79 in
- 2007 mm
자재 처리
3941mm(155인치)
- 전체 폭
- 25.4 in
- 646 mm
- 최대 부하 등급
- 4618.7 lb
- 2095 kg
- 최대 수평 도달 거리
- 155.2 in
- 3941 mm
자재 처리
4203mm(165인치)
- 전체 폭
- 29.8 in
- 758 mm
- 최대 부하 등급
- 5361.6 lb
- 2432 kg
- 최대 수평 도달 거리
- 165.7 in
- 4208 mm