롤러 폭 | 72 인치 1829 mm |
전체 폭 | 81 인치 2057 mm |
최대 각도 - 우측 또는 좌측 | 20도 20도 |
최대 각도에서의 레이킹 폭 | 68 인치 1727 mm |
전체 길이 | 64 인치 1626 mm |
전체 높이 | 34 인치 847 mm |
무게 | 925 lb 420 kg |
필수 유압 | 표준 흐름 표준 흐름 |
최적 유압 | 3340 psi 230 바 |
조경 마무리 작업에서 토양을 제거하거나 준비할 수 있도록 설계되었습니다.
롤러 폭 | 72 인치 1829 mm |
전체 폭 | 81 인치 2057 mm |
최대 각도 - 우측 또는 좌측 | 20도 20도 |
최대 각도에서의 레이킹 폭 | 68 인치 1727 mm |
전체 길이 | 64 인치 1626 mm |
전체 높이 | 34 인치 847 mm |
무게 | 925 lb 420 kg |
필수 유압 | 표준 흐름 표준 흐름 |
최적 유압 | 3340 psi 230 바 |