1,765mm(70in)
신규

리퍼/노면 파쇄기 1,765mm(70in)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
69.5 in
1765 mm
길이
43.9 in
1115 mm
높이
54.1 in
1373 mm

개요

Cat® 리퍼/노면 파쇄기는 단단한 토양의 표토층을 흩뜨려 가공하도록 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,765mm(70in)

전체 폭 69.5 in 1765 mm
길이 43.9 in 1115 mm
높이 54.1 in 1373 mm
생크 간격 14.7 in 374 mm
무게 994.3 lb 451 kg
최적 유압 3495.4 psi 24100 kPa
최적 유압 흐름 3.4 gpm 13 L/min
사이클 시간 2.5초 2.5초

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도