| 생크 길이 | 29.3 in 744 mm |
| 무게 | 439 lb 199 kg |
| 전장 | 38 in 966 mm |
| 폭 | 11.4 in 290 mm |
744mm (29in) Ripper이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
리퍼 / 노면 파쇄기
744mm (29in) Ripper
선택됨
- 생크 길이
- 29.3 in
- 744 mm
- 무게
- 439 lb
- 199 kg
- 전장
- 38 in
- 966 mm
리퍼 / 노면 파쇄기
696mm (27in) Ripper
- 생크 길이
- 27.4 in
- 696 mm
- 무게
- 353 lb
- 160 kg
- 전장
- 36.5 in
- 928 mm
리퍼 / 노면 파쇄기
861mm(34인치)
- 생크 길이
- 33.9 in
- 861 mm
- 무게
- 235.9 lb
- 107 kg
- 전장
- 42 in
- 1066 9 mm